Produkt KLRC-UNT1
montážní příslušenství
Montážní držák
pro montáž magnetických senzorů UNT
Ident.číslo: 6970626- montáž na kruhové válce
- průměr válce: 8 … 25 mm
- materiál: PA 6I / 6T / nikl stříbro
- klasifikace nebezpečí požáru dle UL94 - V2

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101209648 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- připojovací technika (příslušenství senzorů) |
| Tarifní číslo zboží | 39269097900 |
| Země původu | CN |
| Hmotnost | 15 g |
Technické údaje
| Příslušenství | Montážní úchytka |
| pro použití | magnetické senzory |
| Úchytka dle průměru válce | 8...25 mm |
| Úchytka dle typu válce | kruhové válce, válce se spojovací tyčí |
| Velikost | 32 x 22.3 x 14.6 mm |
| Materiál pouzdra | kov/plast, PA 6I/6T/niklové stříbro |