Produkt KLDT-UNT3
montážní příslušenství
Montážní držák
pro válce s rybinovou drážkou
Ident.číslo: 6913352- montáž na válce s rybinovou drážkou
- šířka drážky: 9.4 mm (např. Bosch, Joucomatic)
- plast: polyfenylén sulfid (PPS)

Všeobecné údaje
EAN | 4047101195972 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- připojovací technika (příslušenství senzorů) |
Tarifní číslo zboží | 39269097900 |
Země původu | PL |
Hmotnost | 6 g |
Technické údaje
Příslušenství | Montážní úchytka |
pro použití | magnetické senzory |
Úchytka dle průměru válce | alle |
Úchytka dle typu válce | válec s rybinovou drážkou |
Velikost | 13.5 x 9.4 x 8.2 mm |
Materiál pouzdra | plast |