Produkt  KLRC-UNT2

montážní příslušenství

Montážní držák

pro montáž magnetických senzorů UNT

Ident.číslo: 6970627
    • montáž na kruhové válce
    • průměr válce: 25 … 63 mm
    • materiál: PA 6I / 6T / nikl stříbro
    • klasifikace nebezpečí požáru dle UL94 - V2
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101209655
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- připojovací technika (příslušenství senzorů)
Tarifní číslo zboží 39269097900
Země původu CN
Hmotnost 17 g

Technické údaje

Příslušenství Montážní úchytka
pro použití magnetické senzory
Úchytka dle průměru válce 25...63 mm
Úchytka dle typu válce kruhové válce, válce se spojovací tyčí
Velikost 32 x 22.3 x 14.6 mm
Materiál pouzdra kov/plast, PA 6I/6T/niklové stříbro

Výběr formátu

Způsob doručení

Formát:

Select Country

Turck worldwide

to top