Produkt KLDT-UNT6
montážní příslušenství
Montážní držák
pro válce s rybinovou drážkou
Ident.číslo: 6913355- montáž na válce s rybinovou drážkou
- šířka drážky: 7.35 mm (např. SMC typ CP95)
- plast: polyfenylén sulfid (PPS)

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101196009 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- připojovací technika (příslušenství senzorů) |
| Tarifní číslo zboží | 39269097900 |
| Země původu | CH |
| Hmotnost | 6 g |
Technické údaje
| Příslušenství | Montážní úchytka |
| pro použití | magnetické senzory |
| Úchytka dle průměru válce | alle |
| Úchytka dle typu válce | válec s rybinovou drážkou |
| Velikost | 13.5 x 7.3 x 9.5 mm |
| Materiál pouzdra | plast |