Produkt  UNT-STOPPER

montážní příslušenství

Zámek spínacího bodu

pro válce s T-drážkou

Ident.číslo: 4685751
    • příslušenství pro zajištění spínacího bodu na válcích s T drážkou
    • upevnění nasazením na senzor
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101160079
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- připojovací technika (příslušenství senzorů)
Tarifní číslo zboží 39269097900
Země původu PL
Hmotnost 3 g

Technické údaje

Příslušenství Zámek spínacího bodu
pro použití magnetické senzory
Úchytka dle typu válce válec s T drážkou
Velikost 18.5 x 6.4 x 3.5 mm
Materiál pouzdra plast

Select Country

Turck worldwide

to top