Produkt KLDT-UNT2
montážní příslušenství
Montážní držák
pro válce s rybinovou drážkou
Ident.číslo: 6913351- montáž na válce s rybinovou drážkou
- šířka drážky: 7 mm (např. Fabco-Air)
- plast: polyfenylén sulfid (PPS)
- vhodné také pro kruhové válce při použití s ABS* límcem

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101195965 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- připojovací technika (příslušenství senzorů) |
| Tarifní číslo zboží | 39269097900 |
| Země původu | PL |
| Hmotnost | 3 g |
Technické údaje
| Příslušenství | Montážní úchytka |
| pro použití | magnetické senzory |
| Úchytka dle průměru válce | alle |
| Úchytka dle typu válce | válec s rybinovou drážkou |
| Velikost | 13.5 x 7 x 8.2 mm |
| Materiál pouzdra | plast |
Montážní příslušenství
|
ASB-1
Držák pro upevnění magnetických senzorů na kruhové válce o průměru 7…11 mm, další délky mají označení ASB-1 až ASB-9. |
6965101 |
|
ASB-2
Držák pro upevnění magnetických senzorů na kruhové válce o průměru 11…19 mm, další délky mají označení ASB-1 až ASB-9. |
6965102 |
|
ASB-3
Držák pro upevnění magnetických senzorů na kruhové válce o průměru 18…29 mm, další délky mají označení ASB-1 až ASB-9. |
6965103 |
|
ASB-4
Držák pro upevnění magnetických senzorů na kruhové válce o průměru 28…39 mm, další délky mají označení ASB-1 až ASB-9. |
6965104 |
|
ASB-5
Držák pro upevnění magnetických senzorů na kruhové válce o průměru 38…49 mm, další délky mají označení ASB-1 až ASB-9. |
6965105 |