Produkt KLZ2-INT
montážní příslušenství
Montážní držák
pro válce se spojovací tyčí
Ident.číslo: 6970411- válce se spojovací tyčí
- průměr válce: 50 … 63 mm
- průměr spojovací tyče až 9 mm
- kov: hliník

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101001310 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- připojovací technika (příslušenství senzorů) |
| Tarifní číslo zboží | 76169990990 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 31 g |
Technické údaje
| Příslušenství | Montážní úchytka |
| pro použití | magnetické senzory |
| Úchytka dle průměru válce | 50...63 mm |
| Úchytka dle typu válce | válec se spojovací tyčí |
| Velikost | 40 x 32.5 x 15.5 mm |
| Materiál pouzdra | kov, AL |