Produkt  TBEN-LL-SE-M2

Ethernet přepínač s možností nastavení

8x 100 Mbit port, 2x 1 Gbit port

Ident.číslo: 100004427
    • PROFINET device, EtherNet/IP device nebo Modbus TCP server
    • 2 × M12, 8pinová, 1 Gbps, kódování X, 1 Gbps
    • 8 × M12, 4pinová, kódování D, 100 Mbps
    • pouzdro vyztužené skleněnými vlákny
    • testováno na vibrace a chvění
    • elektronika modulu zcela zalita
    • stupeň krytí IP65/IP67/IP69K
    • zástrčky M12 pro připojení napájení, kódování L
    • galvanicky izolované napěťové skupiny
    • ATEX zóna 2/22
    • CCC-Ex
    • webová správa
    • firewall
    • nastavitelné LAN / WAN zóny
    • směrování NAT
    • VLAN dle IEEE 802.1q
    • prioritizace podle VLAN dle IEEE 802.1p
    • DHCP server / klient
    • přiřazení IP adres dle portů
    • IGMP (snooping/querier)
    • redundance média RSTP
    • HTTP, HTTPS, LLDP, NTP, SNMP V1–V3
    • zrcadlení portů
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101499391
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250302 -/- digitální I/O modul (decentralizované periférie)
Tarifní číslo zboží 85176200000
Země původu DE
Hmotnost 564 g

Technické údaje

Síťový protokol Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET
Typ přístroje Ethernet přepínač
Přenosová rychlost Ethernet 10/100/1000 Mbps
Počet Ethernet portů 10x port
Připojení Ethernet 2x M12, 8pinová, kódování X, 8x M12, 4pinová, kódování D
Okolní teplota -40… +70 °C
Stupeň krytí IP65/IP67/IP69K
Certifikáty ATEX zóna 2/22, cULus, IECEx, CCC

Montážní příslušenství

100014865

Připojovací příslušenství

100034822

Připojovací příslušenství - napájení

100003327
100038722
100018910
100038699
100006303
100038706

Připojovací příslušenství — sběrnice

6635160
6635170
6635579
6635538
6635150
U-02482
U-08880
100002337

Výběr formátu

Způsob doručení

Formát:

Select Country

Turck worldwide

to top