Produkt TX707-P3CV01
TX700 HMI / PLC Serie
7” displej - CODESYS V3 PLC s TARGET & WEB VISU
Vysoce kvalitní kovový kryt a skleněný kapacitní dotykový displej
Ident.číslo: 100002030- barevný širokoúhlý displej 7" TFT
- LED podsvícení
- rozlišení 800 x 480 pixelů
- 16M barev
- kapacitní dotykový senzor se skleněným čelem
- 3x RJ45 ethernet port s 10/100 Mbit
- 1x sériové rozhraní (RS232, RS485, RS422)
- 2x USB host port
- 1x port pro SD kartu

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101456370 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27242302 -/- grafický panel (zobrazení a ovládací prvky) |
| Tarifní číslo zboží | 85371091990 |
| Země původu | IT |
| Hmotnost | 1560 g |
Technické údaje
| Produktová řada | TX700 |
| Typ přístroje | cloudová komunikační brána, Řízení a HMI |
| Stupeň krytí | IP66 zepředu, IP20 zezadu |
| Rozhraní | RS232, RS485, 3× RJ45 |
| Rádiové rozhraní | Volitelně rozšiřitelné |
| Sběrnicový master | PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939, EtherCAT |
| Sběrnicová stanice | Modbus TCP, Modbus RTU |
| Programování | CODESYS V3 |
Data Sheets
| German | 350 KB |
| English | 349 KB |
| French | 350 KB |
| Spanish | 1721 KB |
| Czech | 351 KB |
| Dutch | 349 KB |
| Romanian | 349 KB |
| Russian | 1745 KB |
| Polish | 352 KB |
| Chinese | 384 KB |
| Turkish | 351 KB |
Certifikát/Deklarace
Konfigurační software
| CODESYS Software 3.5.18.3 | 1465476 KB |
| CODESYS Software 3.5.16.3 | 1344878 KB |
| Turck Automation Suite TAS | |
Konfigurační soubor
Krátký návod
Návod
Přehled produktu
Prohlášení výrobce
Montážní příslušenství
|
TX-IO-XX03
Plug-in I/O modul — 20x DI, 12x DO, 8x AI (U/I/RTD/TC), 4x AO (U/I) |
6828201 |
|
TX-IO-DX06
Plug-in I/O modul — 8x DI, 6x DO, 1x reléový výstup (NO) |
6828203 |
|
TX-CAN
Plug-in CANopen rozhraní, 9pinová zástrčka SUB-D |
6828210 |
|
TX-RS485
Interfaţă RS485/RS422 inserabilă, conector mamă cu 9-pini SUB-D |
100002598 |
|
TX-RS232
Plug-in RS232 rozhraní, 9pinová zásuvka SUB-D |
100002599 |
|
TX700-MOUNT-07
Montážní držák a napájecí konektory pro 5…7“ přístroje TX700 |
100003188 |
|
TX-LTE-WLAN
Plug-in LTE a Wi-Fi modem LTE/ UMTS/ GSM, Wi-Fi a GNSS |
100025179 |
Funkční příslušenství
|
TX-PSC
Konektor napájení pro HMI řady TX |
100002938 |
Připojovací příslušenství — sběrnice
|
RJ45S-RJ45S-4422-2M | 6635218 |