Produkt TX-RS232
Řada TX HMI / PLC
Modul plug-in
rozhraní RS232
Ident.číslo: 100002599- Plug-In rozšiřovací modul pro HMI řady TX700 a TX800
- rozhraní RS232
- 9pinová zásuvka SUB-D
- rozšiřovací plug-in slot

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101465747 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250307 -/- technologický modul (decentralizované periférie) |
| Tarifní číslo zboží | 85389091890 |
| Země původu | IT |
| Hmotnost | 172 g |
Technické údaje
| Produktová řada | TX500, TX700, TX800 |
| Typ přístroje | rozšiřovací modul |
| Montáž | HMI řady TX500 a TX700 |
| Stupeň krytí | IP20 |
| Okolní teplota | -20… +60 °C |