Produkt TX-IO-DX06
Řada TX HMI / PLC
Modul plug-in
8x DI, 6x DO, 1x reléový výstup
Ident.číslo: 6828203- Plug-In rozšiřovací modul pro HMI řady TX700 a TX800
- I/O modul
- 8 × digitální vstup, 24 VDC, PNP
- 6 × digitální výstup, 24 VDC,. 0,5 A, PNP
- 1 × relé, spínací kontakty

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101404760 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250302 -/- digitální I/O modul (decentralizované periférie) |
| Tarifní číslo zboží | 85389091890 |
| Země původu | IT |
| Hmotnost | 122 g |
Technické údaje
| Produktová řada | TX500, TX700, TX800 |
| Typ přístroje | rozšiřovací modul |
| Montáž | HMI řady TX500 a TX700 |
| Stupeň krytí | IP20 |
| Okolní teplota | 0… +50 °C |