Produkt TX700-MOUNT-07
Řada TX HMI / PLC
Montážní příslušenství pro 5 - 7” přístroje TX700
Montážní úchytka pro napájecí propojovací moduly
Ident.číslo: 100003188- montážní příslušenství pro HMI řady TX700
- 4x montážní svorka pro přístroje až do 7"
- 1x napájecí konektor
- 1x konektor pro sériové rozhraní

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101476590 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27230211 -/- příslušenství, mechanické |
| Tarifní číslo zboží | 73181900900 |
| Země původu | IT |
| Hmotnost | 58 g |
Technické údaje
| Produktová řada | TX700, TX800 |