Produkt TX-IO-XX03
Řada TX HMI / PLC
Modul plug-in
20 DI, 12 DO 0.5 A ,8 AI (U, I, RTD, TC), 4 AO (U, I)
Ident.číslo: 6828201- Plug-In rozšiřovací modul pro HMI řady TX700 a TX800
- I/O modul
- 20 × digitální vstup, 24 VDC, PNP
- 12 × digitální výstup, 24 VDC,. 0,5 A, PNP
- 4 × analogový vstup U, I, RTD, TC
- 4 × analogový výstup U, I

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101404777 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250303 -/- analogové I/O moduly |
| Tarifní číslo zboží | 85389091890 |
| Země původu | IT |
| Hmotnost | 347 g |
Technické údaje
| Produktová řada | TX500, TX700, TX800 |
| Typ přístroje | rozšiřovací modul |
| Montáž | HMI řady TX500 a TX700 |
| Stupeň krytí | IP20 |
| Okolní teplota | 0… +50 °C |