Produkt TX-CAN
Řada TX HMI / PLC
Modul plug-in
CANopen Manager
Ident.číslo: 6828210- Plug-In rozšiřovací modul pro HMI řady TX700 a TX800
- CANopen manager/master v CODESYS
- max. přenosová rychlost: 1 Mbit
- podporuje CAN 2.0A a 2.0B
- galvanicky izolováno
- 9pinová zástrčka SUB-D
- rozšiřovací plug-in slot

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101404753 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250307 -/- technologický modul (decentralizované periférie) |
| Tarifní číslo zboží | 85389091890 |
| Země původu | IT |
| Hmotnost | 180 g |
Technické údaje
| Produktová řada | TX500, TX700, TX800 |
| Typ přístroje | rozšiřovací modul |
| Montáž | HMI řady TX500 a TX700 |
| Stupeň krytí | IP20 |
| Okolní teplota | -20… +60 °C |