Produkt TX-LTE-WLAN
Řada TX HMI / PLC
Modul plug-in
LTE a Wi-Fi modem (4G & Wi-Fi)
Ident.číslo: 100025179- Plug-In rozšiřovací modul pro HMI / PLC řady TX700 a TX800
- podporuje mobilní sítě LTE (FDD/TDD), GSM (GPRS/EDGE) a UMTS (DC-HSDPA/HSUPA/WCDMA)
- Wi-Fi dle IEEE 802.11a/b/g
- určení polohy pomocí GNSS
- 2 × digitální vstup / výstup
- 4 × LED indikátor (stav modulu a sítě)
- Micro - SIM slot
- rozšiřovací plug-in slot

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101533842 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250307 -/- technologický modul (decentralizované periférie) |
| Tarifní číslo zboží | 85389091890 |
| Země původu | IT |
| Hmotnost | 205 g |
Technické údaje
| Produktová řada | TX700, TX800 |
| Stupeň krytí | IP20 |
Funkční příslušenství
|
Antenna-WiFi-Short-01
Anténa pro montáž na přístroj |
100029650 |
|
Antenna-WiFi-Wall-3m-01
Anténa pro montáž na stěnu |
100029652 |
|
Antenna-WiFi-Adhesive-3m-01
Anténa pro montáž přilepením |
100029653 |
|
Antenna-WiFi-Cabinet-3m-01
Anténa pro montáž na rozvaděč |
100029654 |
|
Antenna-LTE-Short-01
Anténa pro montáž na přístroj |
100029655 |
|
Antenna-LTE-Adhesive-3m-01
Anténa pro montáž přilepením |
100029657 |
|
ANTENNA-LTE-CABINET-3M-01
Anténa pro montáž na rozvaděč |
100029658 |
|
Antenna-LTE-Wall-3m-01
Anténa pro montáž na stěnu |
100029656 |