Produkt TX-PSC
Řada TX HMI / PLC
Konektor napájení zařízení TX HMI
Ident.číslo: 100002938- k použití s rozhraními HMI řady TX
- vhodné pro TX100, TX200, TX500 a TX700
- 1x napájecí konektor

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101471373 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27260701 -/- konektor |
| Tarifní číslo zboží | 85366990990 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 6 g |
Technické údaje
| Produktová řada | TX100, TX200, TX500, TX700, TX800 |
| Typ přístroje | konektor |
| Okolní teplota | -20… +60 °C |