Produkt  PSU67-11-2440/M

Kompaktní napájecí modul s IP67

výstupní napětí 24 VCD, výstupní proud 3.8 A

Ident.číslo: 6884141
    • široký teplotní rozsah
    • LED signalizace stavu
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101289558
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27049002 -/- stejnosměrné napájení
Tarifní číslo zboží 85044083900
Země původu DE
Hmotnost 812 g

Technické údaje

Napájení 230 VUC
Výstupní napětí 24  V
Výstupní napětí 24 VDC
Jmenovitý proud 3.8  A
Paralelní provoz ne
výstup Power Good ne
Elektrické připojení konektor
Rozměry 85 x 172 x 35 mm
Stupeň krytí IP67

Připojovací příslušenství

6914501
6901114
U2084-1
U-19553
6914950
6914510
6901020

Výběr formátu

Způsob doručení

Formát: