Produkt FW-MRSPM0416-P-S-1012
samostatný konektor
7/8″ Power
zástrčka 7/8″ přímá
Ident.číslo: 6914510- šroubovací svorky
- počet žil: 4
- závit PG13.5
- průměr kabelu 10,0…12,0 mm

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101496987 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- připojovací technika (příslušenství senzorů) |
| Tarifní číslo zboží | 85366990990 |
| Země původu | CZ |
| Hmotnost | 52 g |
Technické údaje
| Použití | Signál, Napájení |
| Konektor A | zástrčka, 7/8″-16UN, přímý |
| Počet pinů | 4 |
| Typ připojení | šroubovací svorky |
| Materiál pouzdra | plast, PA |
| Materiál převlečné matice / šroubu | hliník, Al, eloxováno |
| Vnější průměr kabelu | 10…12 mm |
| Průřez žíly/velikost svorek | 0.34…1.5 mm² |
| Jmenovité napětí | 250 V |
| Proudové zatížení | 9 A |