Produkt BS4241-0/9
samostatný konektor
Zástrčka 7/8″ úhlová
Ident.číslo: 6901020- šroubovací svorky
- kovová převlečná matice
- UL certifikát
- 4pinový
- závit PG9
- průměr kabelu 6,0…8,0 mm

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101458237 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- připojovací technika (příslušenství senzorů) |
| Tarifní číslo zboží | 85366990990 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 57 g |
Technické údaje
| Použití | Signál, Napájení |
| Konektor A | zástrčka, 7/8″-16UN, úhlový |
| Počet pinů | 5 |
| Typ připojení | šroubovací svorky |
| Závit | PG9 |
| Materiál pouzdra | plast, PBT(UL 94 V0) |
| Materiál převlečné matice / šroubu | zinková slitina, GD-Zn, niklováno |
| Vnější průměr kabelu | 6…8 mm |
| Průřez žíly/velikost svorek | 0.14…1.5 mm² |
| Jmenovité napětí | 600 V |
| Proudové zatížení | 9 A |
| Certifikáty | cULus |