Produkt  B4231-0/9

samostatný konektor

zásuvka 7/8″ úhlová

Ident.číslo: 6901114
    • šroubovací svorky
    • kovová převlečná matice
    • UL certifikát
    • počet žil: 3
    • závit PG9
    • průměr kabelu 6,0…8,0 mm
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101458350
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- připojovací technika (příslušenství senzorů)
Tarifní číslo zboží 85366990990
Země původu DE
Hmotnost 49 g

Technické údaje

Použití Signál, Napájení
Konektor A zásuvka, 7/8″-16UN, úhlový
Počet pinů 3
Typ připojení šroubovací svorky
Závit PG9
Materiál pouzdra plast, PBT(UL 94 V0)
Materiál převlečné matice / šroubu zinková slitina, GD-Zn, niklováno
Vnější průměr kabelu 6…8 mm
Průřez žíly/velikost svorek 0.14…1.5 mm²
Jmenovité napětí 600 V
Proudové zatížení 12 A
Certifikáty cULus

Select Country

Turck worldwide

to top