Produkt RSM-2RKM50

Všeobecné údaje
| EAN | 4047106116705 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250316 -/- pasivní rozdělovač pro senzory / akční členy |
| Tarifní číslo zboží | 85366990990 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 115 g |
Technické údaje
| Síťový protokol | DeviceNet, CANopen |
| Typ přístroje | T rozdělovač |
| Okolní teplota | -40… +80 °C |
| Stupeň krytí | IP67 |