Produkt RSM 40 RKM 50-2M/BL67
Průmyslové napájecí kabely
Propojovací kabel
Ident.číslo: U-19553- zástrčka 7/8″ přímá 4pinová
- zásuvka 7/8″ přímá 5pinová
- zásuvka přímá 7/8"
- materiál pláště: PVC
- barva pláště: žlutá
- stupeň krytí IP67
- délka kabelu: 2 m

Všeobecné údaje
EAN | 4047101324518 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27069090 -/- kabel, vedení (ostatní, neklasifikována) [BAB084001] |
Tarifní číslo zboží | 85444290900 |
Země původu | MX |
Hmotnost | 258 g |
Technické údaje
Použití | Napájení |
Tvar pouzdra | Propojovací kabel |
Konektor A | zástrčka, 7/8″-16UN, přímý |
Počet pinů | 4 |
Tělo zásuvky | plast, TPU, žlutá |
Převlečná matice / šroub | mosaz, CuZn, niklováno |
Konektor B | zásuvka, 7/8″-16UN, přímé |
Počet pólů | 5 |
Tělo zásuvky | plast, TPU, žlutá |
Převlečná matice / šroub | mosaz, CuZn, niklováno |
Jmenovité napětí | 600 V |
Proudové zatížení | 9 A |
Délka kabelu | 2.0 m |
Materiál kabelu | PVC, žlutá |
Počet žil | 4 |
Stupeň krytí | IP67 |
Certifikáty | CE, RoHS, UL Listed, UL 2238 |