Produkt FW-MRKPM0316-P-S-0608
samostatný konektor
7/8″ Power
zásuvka 7/8″ přímá
Ident.číslo: 6914501- šroubovací svorky
- počet žil: 3
- závit PG9
- průměr kabelu 6,0…8,0 mm

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101496918 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- připojovací technika (příslušenství senzorů) |
| Tarifní číslo zboží | 85366990990 |
| Země původu | HU |
| Hmotnost | 45 g |
Technické údaje
| Použití | Signál, Napájení |
| Konektor A | zásuvka, 7/8″-16UN, přímý |
| Počet pinů | 3 |
| Typ připojení | šroubovací svorky |
| Závit | PG9 |
| Materiál pouzdra | plast, PA |
| Materiál převlečné matice / šroubu | hliník, Al, eloxováno |
| Vnější průměr kabelu | 6…8 mm |
| Průřez žíly/velikost svorek | 0.34…1.5 mm² |
| Jmenovité napětí | 250 V |
| Proudové zatížení | 12 A |