Produkt TNSLR-Q42TWD-H1147/C53
Čtecí / zapisovací hlavy HF
pro liniovou topologii s TBEN-*
Ident.číslo: 7030733- kvádrové pouzdro, výška 42,5mm
- aktivní plocha nahoře
- plast, PA12-GF30
- přístroj bez zakončení
- přístoj smí pracovat pouze v liniové topologii TBEN-S*-2RFID-* resp. TBEN-L*-4RFID-*
- maximálně počet účastníků v linii je 32
- pro zakončení je třeba použít příslušný zakončovací odpor (viz Příslušenství)
- berte v úvahu možnost napájení, obzvláště v okamžiku spínání, a maximální zatížení napájení
- ověřte, že nedojde k výpadku napájení
- max. možná délka propojovacích kabelů je 2 m
- max. možná celková délka sběrnice je 50 m
- Ve výchozím nastavení lze příkaz zpracovat pouze jednou čtecí / zapisovací hlavou, což umožňuje režim HF sběrnice vhodný pro statické a pomalé dynamické aplikace
- V HF režimu bus continuous je příkaz proveden současně ve všech hlavách ve sběrnici. Data jsou uložena v kruhové paměti modulu.
- Čtecí / zapisovací hlava obdrží adresu automaticky.
- V případě potřeby je možné adresu změnit.
- napájení a funkce jen po připojení na interface modul BLident
- konektor M12 × 1, připojení pouze pomocí kabelu BLident

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101419429 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- RFID identifikace |
| Tarifní číslo zboží | 84719000000 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 143 g |
Technické údaje
| Technologie | HF RFID |
| Standardy komunikace a protokolů | ISO 15693, NFC Typ 5 |
| Pouzdro | kvádrové pouzdro |
| Velikost | 67.7 x 42.5 x 42.5 mm, Q42 |
| Vzdálenost zápisu max. | 215 mm |
| Provedení | nevestavné |
| Síťový protokol | připojení k RFID systému |
| vhodné pro sběrnicový režim u TBEN-* | Ano |
| Materiál pouzdra | plast, PA12-GF30, černá |
| Okolní teplota | -25… +70 °C |
| Stupeň krytí | IP68/IP69K |
Data Sheets
| German | 2010 KB |
| English | 2009 KB |
| French | 2010 KB |
| Spanish | 651 KB |
| Czech | 2010 KB |
| Dutch | 2010 KB |
| Romanian | 2010 KB |
| Russian | 2017 KB |
| Polish | 2010 KB |
| Chinese | 2095 KB |
| Turkish | 2010 KB |
CAD soubor
Firmware
Konfigurační návod
Konfigurační software
Krátký návod
Pomůcka pro výpočty v módu HF Bus
Produktový leták
Prohlášení výrobce
Připojovací příslušenství
|
VT2-FKMV5-FKMV5-FSMV5
T rozdělovač pro liniovou RFID topologii, upevňovací šroub z nerezové oceli |
100049243 |
|
RSEV57-TR2/RFID
Zakončovací rezistor pro sestavení topologie vedení RFID, upevňovací šroub z nerezové oceli |
6636988 |
|
RSCV-RKCV5500-2M/S2500
Kabel pro RFID aplikace v potravinářském průmyslu, zástrčka M12 přímá - zásuvka M12 přímá, délka: 2 m, materiál kabelu: PPEDEM, bílá, spojovací matice z nerezové oceli |
6633193 |
|
RKCV5500-2M/S2500
Kabel pro RFID aplikace v potravinářském průmyslu, zástrčka M12 - volný konec, délka: 2 m, materiál kabelu: PPEDEM, bílá, spojovací matice z nerezové oceli |
6633179 |
|
VB2-FKMV5-FSMV5.205-FSMV5.305/S2550
Y rozdělovač pro přivedení napájení pro liniové RFID topologie se spojovací maticí z nerezové oceli |
6636989 |
|
RSE57-TR2/RFID
Zakončovací odpor pro vytvoření liniové RFID topologie |
6934908 |
|
VT2-FKM5-FKM5-FSM5
T-kus pro vytvoření liniové RFID topologie |
6930573 |
|
VB2-FKM5-FSM5.205-FSM5.305/S2550
Y kus pro rozvod napájení RFID ve sběrnicové topologii |
6936821 |
|
RK4.5T-2-RS4.5T/S2503
BL ident, zásuvka M12 přímá - zástrčka M12 přímá, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: plast PUR |
7030331 |