Produkt RKCV5500-2M/S2500
Kabel pro RFID systémy v potravinářství
Připojovací kabel
Ident.číslo: 6633179- materiál pláště: PP-EPDM
- barva pláště: bítá
- vhodný pro vlečné řetězy
- odolnost vůči oleji dle EN 60811-2-1
- bez halogenů a silikon
- vysoká odolnost vůči otěru
- v souladu s RoHS II/REACH
- stupeň krytí: IP67, IP69K
- otevřený konec
- zásuvka M12 přímá, nerez
- délka kabelu: 2 m

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101506167 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27060307 -/- sběrnicový kabel |
| Tarifní číslo zboží | 85444290900 |
| Země původu | CN |
| Hmotnost | 1 g |
Technické údaje
| Použití | RFID |
| Tvar pouzdra | Připojovací kabel |
| Konektor A | zásuvka, M12 x 1, přímý, kódování A |
| Počet pinů | 5 |
| Tělo zásuvky | plast, PP, bílá |
| Převlečná matice / šroub | nerez ocel, V4A, niklováno |
| Jmenovité napětí | 60 V |
| Proudové zatížení | 4 A |
| Průměr kabelu | Ø 8 mm |
| Délka kabelu | 2.0 m |
| Materiál kabelu | PP-EPDM, bílá |
| Počet žil | 2 |
| Stupeň krytí | IP67, IP69K |