Produkt  RSE57-TR2/RFID

Zakončovací odpor pro konstrukci liniové RFID topologie

Ident.číslo: 6934908
    • zástrčka M12, 4pinová
    • odpor 120 ohmů mezi piny 2 a 4
    • RoHS
    • stupeň krytí IP67
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101376616
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- připojovací technika (příslušenství senzorů)
Tarifní číslo zboží 85332100000
Země původu CN
Hmotnost 18 g

Technické údaje

Příslušenství zakončovací odpor
Síťový protokol DeviceNet, CANopen
Konektor A zástrčka, M12 x 1

Připojovací příslušenství

6930573

Select Country

Turck worldwide

to top