Produkt VB2-FKM5-FSM5.205-FSM5.305/S2550
2násobný rozdělovač
pro RFID liniovou topologii
Ident.číslo: 6936821- zásuvka M12 - 2 × zástrčka M12
- v souladu s RoHS
- stupeň krytí: IP67

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101445749 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250316 -/- pasivní rozdělovač pro senzory / akční členy |
| Tarifní číslo zboží | 85366990990 |
| Země původu | CN |
| Hmotnost | 47 g |
Technické údaje
| Příslušenství | Y rozdělovač |
| Konektor B | M12 x 1 |
| Okolní teplota | -30… +90 °C |
Montážní příslušenství
|
TORQUE-WRENCH-SET-AS
Sada momentových klíčů, rukojeť s nastavením momentu 0,4 - 1 Nm, klíč pro M12 (SW14) |
6936170 |
Připojovací příslušenství
|
RSE57-TR2/RFID
Zakončovací odpor pro vytvoření liniové RFID topologie |
6934908 |
|
VT2-FKM5-FKM5-FSM5
T-kus pro vytvoření liniové RFID topologie |
6930573 |