Produkt  Q4XTKLAF600-Q8

Optický senzor

Laserový senzor (triangulační)

se spínacím výstupem a IO-Link

Ident.číslo: 3801918

Altern. Obj.číslo : 801918

    • 4místný 7segmentový LED displej
    • 3 tlačítka
    • signalizace výstupu žlutá
    • IP67/69K
    • Certifikát ECOLAB
    • rozsah: 25 … 600 mm
    • laser třídy 1, červený, 655 nm, dle IEC 60825- 1:2014
    • napájecí napětí: 10…30 VDC
    • výstup 1: spínací výstup push/pull s IO-Link komunikací
    • výstup 2: spínací PNP výstup, vstup teach-in, řízení laseru nebo pulzně šířková modulace (PFM)
    • Kvádrový typ s odsazeným závitem M18
    • Pouzdro z nerez oceli V4A (1.4404)
    • přenos procesní hodnoty a nastavení pomocí IO-Link
#

Všeobecné údaje

EAN 662488013080
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270801 -/- optické měření vzdálenosti
Tarifní číslo zboží 85365019000
Země původu US
Hmotnost 158.76 g

Technické údaje

Funkce senzor přiblížení
Druh provozu potlačení popředí / pozadí
Pouzdro kvádr se závitem
Velikost 43.5 x 18 x 57.5 mm, Q4X
Rozsah 25…600 mm
Optické rozlišení 1 mm
Barva světla červená
Laserová třída  1
Napájecí napětí 10…30 VDC
Výstupní funkce spínací/rozpínací, Push-pull, PNP/NPN lze nastavit
Komunikační protokol IO-Link
Elektrické připojení konektor, M12 x 1
Materiál pouzdra kov, nerez ocel
Okolní teplota -10… +50 °C
Stupeň krytí IP67/IP68/IP69
Speciální vlastnosti odolnost vůči chemikáliím, detekce průhledných objektů, zastavení/zpomalení, Wash down, odolnost vůči chemikáliím

Montážní příslušenství

3033200

Připojovací příslušenství

6625016
6933455
6626361
6626364
6625013
6625025

Funkční příslušenství

6814024
6814082
6814102
6827386
6827385
6825482

Select Country

Turck worldwide

to top