Produkt USB-2-IOL-0002
IO-Link master 1.1 s integrovaným USB rozhraním
jeden kanál v IOL nebo SIO módu
Ident.číslo: 6825482- USB IO-Link master
- uvádění do provozu / nastavování IO-Link přístrojů pomocí FDT/DTM
- řídicí systém není třeba
- přenos procesních a servisních dat
- integrované konektory: USB/B, M12 × 1, napájení
- napájení po USB nebo externí (součást dodávky)
- kompaktní hliníkové pouzdro
- stupeň krytí IP40

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101286397 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250312 -/- komunikační interface, aktivní |
| Tarifní číslo zboží | 85176200000 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 493 g |
Technické údaje
| Stupeň krytí | IP40 |
Data Sheets
| German | 165 KB |
| English | 164 KB |
| French | 165 KB |
| Spanish | 165 KB |
| Czech | 166 KB |
| Dutch | 166 KB |
| Romanian | 164 KB |
| Russian | 179 KB |
| Polish | 167 KB |
| Chinese | 203 KB |
| Turkish | 165 KB |
Katalog
Konfigurační software
Návod
| Getting started — FDT/DTM Frame PACTware | 11322 KB |
| IO-Link - jednoduchý, všeobecně platný, efektivní | 1266 KB |
Technologický leták
Připojovací příslušenství
|
RKC4.4T-2-RSC4.4T/TEL
Propojovací kabel, zásuvka M12 přímá 4pinová - zástrčka M12 přímá 4pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát |
6625208 |
|
IOL-COM/3M
IO-Link rozhraní pro připojení IO-Link přístroje na Io-Link master pomocí konektoru 3,5 mm |
7525110 |