Produkt SMB18A
Příslušenství
montážní úchytka
Ident.číslo: 3033200Altern. Obj.číslo : 33200
- montážní úhelník
- M18 x 1
- nerez ocel

Všeobecné údaje
| EAN | 662488332006 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- připojovací technika (příslušenství senzorů) |
| Tarifní číslo zboží | 73269098900 |
| Země původu | CN |
| Hmotnost | 45.36 g |
Technické údaje
| Příslušenství | montážní úchytka |
| pro použití | válcové senzory |
| Velikost | 46 x 32 x 41 mm |
| Materiál pouzdra | kov, V4A 1.4401 (AISI 316) |