Produkt RKH4.5-2/TFG
Food & Beverage hygienic / TPE
Připojovací kabel
Ident.číslo: 6933455- zásuvka M12 přímá 5pinová
- převlečná matice/šroub z nerez oceli
- materiál pláště: TPE-O
- barva pláště: světle šedá RAL 7035
- pro vlečné řetězy
- odolnost vůči chemikáliím a mikrobům
- odolnost vůči vlivům počasí
- odolnost vůči hydrolýze dle DIN EN 60068-2-78
- ohebný za nízkých teplot
- bez silikonu a PVC
- bez halogenů dle DIN EN 50267-2-1, IEC 60754-1, VDE 0482-267-2-1
- certifikáty: Gost, Ecolab, FDA
- RoHS a REACH
- stupeň krytí IP67, IP69K
- délka kabelu: 2 m

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101347562 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250107 -/- připojovací kabel, senzory, akční členy |
| Tarifní číslo zboží | 85444290900 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 82 g |
Technické údaje
| Použití | Food (F&B), Signál |
| Tvar pouzdra | Připojovací kabel |
| Konektor A | zásuvka, M12 x 1, přímý |
| Počet pinů | 5 |
| Tělo zásuvky | plast, PP, šedá |
| Převlečná matice / šroub | nerez ocel, V4A |
| Jmenovité napětí | 60 V |
| Proudové zatížení | 4 A |
| Průměr kabelu | Ø 5 mm |
| Délka kabelu | 2.0 m |
| Materiál kabelu | TPE-O, šedá |
| Počet žil | 5 |
| Stupeň krytí | IP65, IP67, IP68, IP69 |
Montážní příslušenství
|
TORQUE-WRENCH-SET-AS
Sada momentových klíčů, rukojeť s nastavením momentu 0,4 - 1 Nm, klíč pro M12 (SW14) |
6936170 |