Produkt RKC4.4T-2/TEL
Kabely pro senzory a akční členy / PVC
Připojovací kabel
Ident.číslo: 6625013- zásuvka M12 přímá 4pinová
- materiál pláště: PVC
- barva pláště černá
- odolnost vůči chemikáliím a olejům
- samozhášivý
- odolnost vůči kyselinám a alkalickým roztokům
- odolnost vůči mikrobům a hydrolýze
- bez LABS
- stupeň krytí: IP67, IP69K
- délka kabelu: 2 m

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101268706 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250107 -/- připojovací kabel, senzory, akční členy |
| Tarifní číslo zboží | 85444290900 |
| Země původu | PL |
| Hmotnost | 87 g |
Technické údaje
| Použití | Signál |
| Tvar pouzdra | Připojovací kabel |
| Konektor A | zásuvka, M12 x 1, přímý, kódování A |
| Počet pinů | 4 |
| Tělo zásuvky | plast, TPU, černá |
| Převlečná matice / šroub | mosaz, CuZn, niklováno |
| Jmenovité napětí | 250 V |
| Proudové zatížení | 4 A |
| Průměr kabelu | Ø 4.6 mm |
| Délka kabelu | 2.0 m |
| Materiál kabelu | PVC, černá |
| Počet žil | 4 |
| Stupeň krytí | IP67, IP69K |
| Certifikáty | cULus |
Montážní příslušenství
|
HAS8141-0
Samostatná zástrčka M12x1 přímá 4pinová, samořezné kontakty, průměr kabelu 4.0…5.1 mm, průřez žíly 0,14…0.34 mm², plastové pouzdro, kovová matice |
6905406 |
|
HAS8241-0
Samostatná zástrčka M12x1 úhlová 4pinová, samořezné kontakty, průměr kabelu 4.0…5.1 mm, průřez žíly 0,14…0.34 mm², plastové pouzdro, kovová matice |
6905400 |
|
BS8141-0
Samostatná zástrčka M12x1 přímá 4pinová, šroubovací svorky, průměr kabelu 4.0…6.0 mm, průřez žíly 0,14…0.75 mm², plastové pouzdro, kovová matice |
69010 |
|
BS8241-0
Samostatná zástrčka M12 × 1 úhlová 4pinová, šroubovací svorky, průměr kabelu 4.0…6.0 mm, průřez žíly 0,14…0,75 mm², plastové pouzdro, kovová matice |
69011 |
|
FW-ERSPM0426-SA-P-0408
Samostatná zástrčka M12x1 přímá 5pinová, nasunovací, průměr kabelu 4.0…8.0 mm, průřez žíly 0,14…0.75 mm², plastové pouzdro, kovová matice |
100002048 |
|
FW-ERSPM0416-SA-S-0408
Samostatná zástrčka M12x1 přímá 4pinová, šroubovací svorky, průměr kabelu 4.0…8.0 mm, průřez žíly 0,25…1.5 mm², plastové pouzdro, kovová matice |
100002288 |
|
FW-EWSPM0416-SA-S-0408
Samostatná zástrčka M12x1 úhlová 4pinová, šroubovací svorky, průměr kabelu 4.0…8.0 mm, průřez žíly 0,25…1.5 mm², plastové pouzdro, kovová matice |
100002290 |
|
TORQUE-WRENCH-SET-AS
Sada momentových klíčů, rukojeť s nastavením momentu 0,4 - 1 Nm, klíč pro M12 (SW14) |
6936170 |
|
BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL
Popisovací štítek pro kabely řady TEL a TXL, délka: 18 mm, výška: 4 mm, materiál: polykarbonát (PC), barva: bílá, bez halogenů, samozhášivý |
6936206 |
Připojovací příslušenství
|
LABEL-HOLDER-FLEX-PVC
Držák štítků z PVC pro identifikaci propojovacích kabelů (produktové řady TEL/TXL); pro průměry kabelů: 50 ks |
100048170 |