Produkt BL67-4IOL
BL67 elektronický modul
4x IO-Link master, 16 bytů I/O dat
4x konfigurovatelný digitální kanál, PNP, kanálová diagnostika 0,5 A
Ident.číslo: 6827386- nezávislost na použité sběrnici a technologii připojení
- stupeň krytí IP67
- LED pro indikaci stavu a diagnostiky
- elektronika je galvanicky oddělena od sběrnice optočlenem
- 4x IO-Link master dle specifikace V1.1
- 4x univerzální digitální kanál, PNP, kanálová diagnostika 0.5 A
Všeobecné údaje
EAN | 4047101294149 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250302 -/- digitální I/O modul (decentralizované periférie) |
Tarifní číslo zboží | 85389091890 |
Země původu | DE |
Hmotnost | 54 g |
Technické údaje
Typ signálu | IO-Link, digitální výstup, digitální vstup/výstup, digitální vstup |
Způsob připojení signálu | M12 |
Typ přístroje | I/O modul |
Okolní teplota | -40… +70 °C |
Stupeň krytí | IP67 |
Certifikáty | CE, cULus, GOST |
Data Sheets
German | 208 KB |
English | 206 KB |
French | 208 KB |
Spanish | 209 KB |
Czech | 209 KB |
Dutch | 207 KB |
Romanian | 208 KB |
Russian | 224 KB |
Polish | 210 KB |
Chinese | 273 KB |
Turkish | 208 KB |
CAD soubor
Návod
Přehled produktu
modulární I/O systémy a kompaktní I/O moduly v IP67 a IP20 | 1559 KB |
IO-Link - Einfach, Durchgängig, Effizient | 1259 KB |