Produkt  TBEN-L4-8IOLA

Kompaktní multiprotokolový I/O modul pro ethernet

8x IO-Link master

16x univerzální digitální PNP kanál, kanálová diagnostika

Ident.číslo: 100028459
    • PROFINET device, EtherNet/IP device nebo Modbus TCP server
    • integrovaný ethernet přepínač
    • podporuje 10 Mbps / 100 Mbps
    • 2 × 4pinový konektor M12, kódování D, Ethernet
    • systémová redundance PROFINET S2
    • pouzdro vyztužené skleněnými vlákny
    • testováno na vibrace a chvění
    • elektronika modulu zcela zalita
    • stupeň krytí IP65/IP67/IP69K
    • 4pinová zástrčka 7/8″ pro napájení
    • ATEX zóna 2/22
    • CCC-Ex
    • 5pinový slot M12 pro IO-Link master
    • IO-Link master class A
    • IO-Link protokol 1.1
    • Programovatelné ARGEE
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101540697
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250302 -/- digitální I/O modul (decentralizované periférie)
Tarifní číslo zboží 85176200000
Země původu DE
Hmotnost 639 g

Technické údaje

Síťový protokol Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET
Typ signálu IO-Link, digitální výstup, digitální vstup/výstup, digitální vstup
Způsob připojení signálu M12
Typ přístroje I/O modul, kompaktní stanice, Field Logic Controller (ARGEE)
Přenosová rychlost sběrnice 10/100 Mbit/s
Připojení sběrnice 2× M12, 4pinový, kódování D
Okolní teplota -40… +70 °C
Stupeň krytí IP65/IP67/IP69K
Certifikáty ATEX zóna 2/22, cULus, IECEx, CCC

Montážní příslušenství

100014865

Připojovací příslušenství - napájení

6914313

Připojovací příslušenství — I/O

6625604
6625636
6625608
6625640
6625644
6625612
6628112
U2445
U2187-1

Připojovací příslušenství — sběrnice

6635170
6635579
6635538
6635150
U-02482
U-08880

Výběr formátu

Způsob doručení

Formát:

Select Country

Turck worldwide

to top