Produkt  PSU67-1P-1S-2L-24150-IOL-F

Kompaktní napájecí modul s IP67

výstupní napětí 24…28 VDC

1fázový, výstupní proud 15 A, IO-Link interface

Ident.číslo: 100028305
    • široký teplotní rozsah
    • LED signalizace stavu
    • vysoká účinnost > 95%
    • 1fázový AC vstup, M12, kódování S
    • proudově omezené výstupy, 2x M12, kódování L
    • ochrana pomocí 4x eFuse
    • IO-Link rozhraní pro kontrolu a nastavení
    • LED interface a ovládací knoflíky pro maximální flexibilitu
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101540369
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27049002 -/- stejnosměrné napájení
Tarifní číslo zboží 85044083900
Země původu CZ
Hmotnost 1542 g

Technické údaje

Napájení 230 VUC
Výstupní napětí 24  V
Výstupní napětí 24…28 VDC
Jmenovitý proud 15  A
Stavové rozhraní IO-Link (V 1.1)
Interní jištění 4x oddělená eFuse
Paralelní provoz ne
výstup Power Good ne
Rozměry 183 x 180.6 x 58.7 mm
Stupeň krytí IP67

Připojovací příslušenství

100028587
100028591
100028579
100028588
100028592
100028580
100008140
100008139
100026332
100044183
100026333
100044190

Připojovací příslušenství - napájení

100038699
100018910
100004420
100038847
100003343
100038836

Připojovací příslušenství — I/O

6625608
6625640

Výběr formátu

Způsob doručení

Formát:

Select Country

Turck worldwide

to top