Produkt FW-ERSPM0514-PL-S-0813
samostatný konektor
M12 Power
Zástrčka M12×1 přímá
Ident.číslo: 100008140- kódování L
- kovový upevňovací šroub
- šroubovací svorky
- počet pinů: 5 (4+PE)
- průměr kabelu: 8,0 … 13,0 mm
- svorky:
- max. 1.5 mm² nebo 16 AWG (s návlečkou)
- max. 2.5 mm² nebo 14 AWG (bez návlečky)

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101511321 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- připojovací technika (příslušenství senzorů) |
| Tarifní číslo zboží | 85366990990 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 43 g |
Technické údaje
| Použití | Napájení |
| Konektor A | zástrčka, M12 x 1, přímý, kódování L |
| Počet pinů | 4+FE |
| Typ připojení | šroubovací svorky |
| Materiál pouzdra | plast |
| Materiál převlečné matice / šroubu | zinková slitina, GD-Zn, niklováno |
| Vnější průměr kabelu | 8…13 mm |
| Průřez žíly/velikost svorek | 0.75…2.5 mm² |
| Proudové zatížení | 16 A |
| Certifikáty | cULus |
Připojovací příslušenství
|
RKP56PLB-2/TXG
Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 5pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, šedy |
100006303 |
|
RSP56PLB-2/TXG
Připojovací kabel, zástrčka M12 přímá 5pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, šedy |
100018910 |
Připojovací příslušenství - napájení
|
RKP56PLA-2/TXG | 100038706 |
|
RSP56PLA-2/TXG | 100038699 |