Produkt VH2-M12L-M5-2F5
M12 Power Splitters
Small h-Splitter
Ident.číslo: 100028587- M12-Stecker, 2x M12-Kupplung
- 4-polig + FE, L-codiert
- UL-Zulassung
- CE- und RoHS-konform
- Schutzart: IP65, IP67, IP68
Všeobecné údaje
EAN | 4047101540932 |
Tarifní číslo zboží | 85366990990 |
Země původu | DE |
Hmotnost | 119 g |
Technické údaje
Použití | Napájení |
Tvar pouzdra | malý h - rozdělovač |
Konektor A | zástrčka, M12 x 1, kódování L |
Konektor B | zásuvka, M12 x 1, kódování L |
Jmenovité napětí | 63 V |
Certifikáty | cULus |
Připojovací příslušenství
TORQUE-WRENCH-SET-BUS
Sada momentových klíčů, rukojeť s nastavením momentu 0,4 - 1 Nm, klíč pro M8 (SW9), klíč pro M12 (SW13), klíč pro M12 (SW14) |
6936171 | |
RKP56PLB-2-RSP56PLB/TXG
Propojovací kabel, zásuvka M12 přímá 4pinová + FE, kódování L - zástrčka M12 přímá 4pinová + FE, kódování L, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PVC, šedy |
100003327 | |
FW-ERKPM0514-PL-S-0813
Samostatná zásuvka M12x1 Power kódování L, přímá, 4pinová+PE, šroubovací svorky, průměr kabelu 8.0…13.0 mm, průřez žíly 1,5…2.5 mm², plastové pouzdro, kovová matice |
100008139 | |
FW-ERSPM0514-PL-S-0813
Samostatná zástrčka M12x1 Power kódování L, přímá, 4pinová+PE, šroubovací svorky, průměr kabelu 8.0…13.0 mm, průřez žíly 1,5…2.5 mm², plastové pouzdro, kovová matice |
100008140 |