Produkt RKP46PSA-2/TXL
Napájecí kabel - M12 Power
Připojovací kabel
Ident.číslo: 100038836- zásuvka M12 přímá 4pinová (3+PE), kódování S
- materiál pláště: PUR
- barva pláště černá
- vysoká odolnost vůči olejům, chladivům, mazivům a emulzím
- vhodný pro vlečné řetězy
- odolnost vůči vibracím a rázům
- samozhášivý
- bez halogenů
- V souladu s CE, UKCA a RoHS
- stupeň krytí: IP65, IP67, IP68
- délka kabelu: 2 m

Všeobecné údaje
EAN | 4047101595352 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27230209 -/- napájení |
Tarifní číslo zboží | 85444290900 |
Země původu | PL |
Hmotnost | 284 g |
Technické údaje
Použití | Napájení |
Tvar pouzdra | Připojovací kabel |
Konektor A | zásuvka, M12 x 1, přímý, kódování S |
Počet pinů | 3+PE |
Tělo zásuvky | plast, TPU, černá |
Převlečná matice / šroub | mosaz, CuZn, niklováno |
Jmenovité napětí | 600 V |
Proudové zatížení | 12 A |
Průměr kabelu | Ø 7.2 mm |
Délka kabelu | 2.0 m |
Materiál kabelu | PUR, černá |
Počet žil | 4 |
Stupeň krytí | IP65, IP67, IP68 |
Zvláštní vlastnosti | vhodný pro vlečné řetězy |
Připojovací příslušenství
![]() |
LABEL-HOLDER-FLEX-PVC
Držák štítků z PVC pro identifikaci propojovacích kabelů (produktové řady TEL/TXL); pro průměry kabelů: 50 ks |
100048170 |
![]() |
VH2-M12S-M4-2F4
Malý h rozdělovač, M12 Power, kódování S, 3pinový + PE |
100028588 |
![]() |
VH3-M12S-M4-3F4
Velký H rozdělovač, M12 Power, kódování S, 3pinový + PE |
100028592 |
![]() |
VT2-M12S-M4-2F4
T rozdělovač, M12 Power, kódování S, 3pinový + PE |
100028580 |
![]() |
FW-ERSPM0414-PS-S-0810
Samostatná zástrčka M12x1 Power kódování S, přímá, 3pinová+PE, šroubovací svorky, průměr kabelu 8.0…10.0 mm, průřez žíly 1,5…2.5 mm², plastové pouzdro, kovová matice |
100026333 |
![]() |
FW-ERSPM0414-PS-S-0608
Samostatná zástrčka M12×1 Power kódování S, přímá, 3pinová+PE, šroubovací svorky, průměr kabelu 8.0…10.0 mm, průřez žíly 1,5…2.5 mm², plastové pouzdro, kovová matice |
100044190 |