Produkt  FW-ERKPM0414-PS-S-0608

samostatný konektor

M12 Power

Zásuvka M12 × 1 přímá

Ident.číslo: 100044183
    • kódování S
    • kovová převlečná matice
    • šroubovací svorky
    • počet pinů: 4 (3+PE)
    • průměr kabelu: 6,0 … 8,0 mm
    • svorky:
      • max. 1.5 mm² nebo 16 AWG (s návlečkou)
      • max. 2.5 mm² nebo 14 AWG (bez návlečky)
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101623260
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- připojovací technika (příslušenství senzorů)
Tarifní číslo zboží 85366990990
Země původu DE
Hmotnost 1 g

Technické údaje

Použití Napájení
Konektor A zásuvka, M12 x 1, přímý, kódování S
Počet pinů 3+PE
Typ připojení šroubovací svorky
Materiál pouzdra plast
Materiál převlečné matice / šroubu zinková slitina, GD-Zn, niklováno
Vnější průměr kabelu 6…8 mm
Průřez žíly/velikost svorek 0.75…2.5 mm²
Jmenovité napětí 630 V
Proudové zatížení 12 A
Certifikáty cULus

Připojovací příslušenství

100003343

Připojovací příslušenství - napájení

100038836
100038833

Select Country

Turck worldwide

to top