Produkt VH2-M12S-M4-2F4
Napájecí rozdělovače
Small h-Splitter
Ident.číslo: 100028588- M12-Stecker, 2x M12-Kupplung
- 3-polig + PE, S-codiert
- UL-Zulassung
- CE- und RoHS-konform
- Schutzart: IP65, IP67, IP68

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101540949 |
| Tarifní číslo zboží | 85366990990 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 102 g |
Technické údaje
| Použití | Napájení |
| Tvar pouzdra | malý h - rozdělovač |
| Konektor A | zástrčka, M12 x 1, kódování S |
| Konektor B | zásuvka, M12 x 1, kódování S |
| Jmenovité napětí | 600 V |
| Certifikáty | cULus |
Připojovací příslušenství
|
TORQUE-WRENCH-SET-BUS
Sada momentových klíčů, rukojeť s nastavením momentu 0,4 - 1 Nm, klíč pro M8 (SW9), klíč pro M12 (SW13), klíč pro M12 (SW14) |
6936171 |
|
RKP46PSB-2-RSP46PSB/TXL
Propojovací kabel, zásuvka M12 přímá 3pinová + PE, kódování S - zástrčka M12 přímá 3pinová + PE, kódování S, délka: 2 m, materiál kabelu: plast PUR |
100004420 |
|
FW-ERKPM0414-PS-S-0810
Samostatná zásuvka M12x1 Power kódování S, přímá, 3pinová+PE, šroubovací svorky, průměr kabelu 8.0…10.0 mm, průřez žíly 1,5…2.5 mm², plastové pouzdro, kovová matice |
100026332 |
|
FW-ERKPM0414-PS-S-0608 | 100044183 |
|
FW-ERSPM0414-PS-S-0810
Samostatná zástrčka M12x1 Power kódování S, přímá, 3pinová+PE, šroubovací svorky, průměr kabelu 8.0…10.0 mm, průřez žíly 1,5…2.5 mm², plastové pouzdro, kovová matice |
100026333 |
|
FW-ERSPM0414-PS-S-0608
Samostatná zástrčka M12×1 Power kódování S, přímá, 3pinová+PE, šroubovací svorky, průměr kabelu 8.0…10.0 mm, průřez žíly 1,5…2.5 mm², plastové pouzdro, kovová matice |
100044190 |
Připojovací příslušenství - napájení
|
RKP46PSA-2-RSP46PSA/TXL | 100038847 |