Produkt RKP46PSA-2-RSP46PSA/TXL
Napájecí kabel - M12 Power
Propojovací kabel
Ident.číslo: 100038847- zásuvka M12 přímá 4pinová (3+PE), kódování S
- zástrčka M12 přímá 4pinová (3+PE), kódování S
- materiál pláště: PUR
- barva pláště černá
- vysoká odolnost vůči olejům, chladivům, mazivům a emulzím
- vhodný pro vlečné řetězy
- odolnost vůči vibracím a rázům
- samozhášivý
- bez halogenů
- V souladu s CE, UKCA a RoHS
- stupeň krytí: IP65, IP67, IP68
- délka kabelu: 2 m

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101595451 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27230209 -/- napájení |
| Tarifní číslo zboží | 85444290900 |
| Země původu | PL |
| Hmotnost | 290 g |
Technické údaje
| Použití | Napájení |
| Tvar pouzdra | Propojovací kabel |
| Konektor A | zásuvka, M12 x 1, přímý, kódování S |
| Počet pinů | 3+PE |
| Tělo zásuvky | plast, TPU, černá |
| Převlečná matice / šroub | mosaz, CuZn, niklováno |
| Konektor B | zástrčka, M12 x 1, přímé, kódování S |
| Počet pólů | 3+PE |
| Tělo zásuvky | plast, TPU, černá |
| Převlečná matice / šroub | mosaz, CuZn, niklováno |
| Jmenovité napětí | 600 V |
| Proudové zatížení | 12 A |
| Průměr kabelu | Ø 7.2 mm |
| Délka kabelu | 2.0 m |
| Materiál kabelu | PUR, černá |
| Počet žil | 4 |
| Stupeň krytí | IP65, IP67, IP68 |
| Zvláštní vlastnosti | vhodný pro vlečné řetězy |
Připojovací příslušenství
|
LABEL-HOLDER-FLEX-PVC
Držák štítků z PVC pro identifikaci propojovacích kabelů (produktové řady TEL/TXL); pro průměry kabelů: 50 ks |
100048170 |
|
VH2-M12S-M4-2F4
Malý h rozdělovač, M12 Power, kódování S, 3pinový + PE |
100028588 |
|
VH3-M12S-M4-3F4
Velký H rozdělovač, M12 Power, kódování S, 3pinový + PE |
100028592 |
|
VT2-M12S-M4-2F4
T rozdělovač, M12 Power, kódování S, 3pinový + PE |
100028580 |