Produkt  REI-E-111T6C-4A500-C

Inkrementální rotační snímač

Efficiency Line

Ident.číslo: 100011976
    • synchro příruba, Ø 40 mm
    • hřídel, Ø 6 x 12,5 mm
    • optický měřicí princip
    • materiál hřídele: nerez ocel
    • stupeň krytí IP64 ze strany pouzdra a hřídele
    • 20…+70 °C
    • max. 4500 ot./min
    • 5 VDC
    • RS422/TTL s inverzními signály
    • frekvence max. 300 kHz
    • připojení kabelem
    • 500 impulzů na otáčku
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101674262
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270502 -/- rotační snímače inkrementální
Tarifní číslo zboží 90314990000
Země původu IN
Hmotnost 244 g

Technické údaje

Řada rotačních snímačů Efficiency-Line
technologické moduly fotoelektrický
Typ výstupu inkrementální
Typ hřídele hřídel
Průměr hřídele D (mm) 6
Průměr příruby Ø  40 mm
Typ příruby Synchronizační / upínací příruba
Rozlišení inkrementální 500  ppr
Výstupní funkce RS422/TTL, s inverzními signály
Elektrické připojení kabel
Materiál pouzdra hliník
Okolní teplota -20… +70 °C
Protection class shaft IP64
Stupeň krytí IP64

Montážní příslušenství

1545361
1545362
1545363

Funkční příslušenství

100038292
100038295
100038296
100038298
100038299
100038300
100038301

Výběr formátu

Způsob doručení

Formát:

Select Country

Turck worldwide

to top