Produkt  RCS-15-08-06

Příslušenství

Vlnovcová spojka

pro rotační snímače s hřídelí

Ident.číslo: 1545361
    • vlnovcová spojka Ø 15 mm
    • průměr otvoru d1 = 8 mm, d2 = 6 mm
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101344042
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279090 -/- senzory (ostatní, neklasifikované)
Tarifní číslo zboží 84836080900
Země původu DE
Hmotnost 12 g

Technické údaje

Příslušenství Vlnovcová spojka
pro použití Rotační senzory

Select Country

Turck worldwide

to top