Produkt RA-MW-B0-6.5-PS1-6
Příslušenství
Měřicí kolo
pro rotační snímače s hřídelí
Ident.číslo: 100038300- pro měření délek
- obvod: 6″
- materiál: hliník
- povrch: polyuretan, hladký
- oblast použití: mastné kovy, ocelové profily, lakované povrchy, plasty, lepenka, dřevo, textil, drát, kůže.

Všeobecné údaje
EAN | 4047101593341 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279090 -/- senzory (ostatní, neklasifikované) |
Tarifní číslo zboží | 76169990990 |
Země původu | DE |
Hmotnost | 26 g |
Technické údaje
Příslušenství | měřicí kolo |
pro použití | Rotační senzory |
Okolní teplota | -30… +80 °C |