Produkt RA-MW-B0-5.5-DK1-6
Příslušenství
Měřicí kolo
pro rotační snímače s hřídelí
Ident.číslo: 100038299- pro měření délek
- obvod: 6″
- materiál: hliník
- povrch: hliník, pravoúhlé vroubkování
- vhodné pro lepenku, dřevo, textil, gumu a měkké plasty.

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101593334 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279090 -/- senzory (ostatní, neklasifikované) |
| Tarifní číslo zboží | 76169990990 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 28 g |
Technické údaje
| Příslušenství | měřicí kolo |
| pro použití | Rotační senzory |
| Okolní teplota | -30… +80 °C |