Produkt RCS-15-06-04
Příslušenství
Vlnovcová spojka
pro rotační snímače s hřídelí
Ident.číslo: 1545363- vlnovcová spojka Ø 15 mm
- průměr otvoru d1 = 6 mm, d2 = 4 mm

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101344066 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279090 -/- senzory (ostatní, neklasifikované) |
| Tarifní číslo zboží | 84836080900 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 7 g |
Technické údaje
| Příslušenství | Vlnovcová spojka |
| pro použití | Rotační senzory |