Produkt RA-MW-200-5.5-DK1-6
Příslušenství
Měřicí kolo
pro rotační snímače s hřídelí
Ident.číslo: 100038295- pro měření délek
- obvod: 0,2 m
- materiál: hliník
- povrch: hliník, pravoúhlé vroubkování
- vhodné pro lepenku, dřevo, textil, gumu a měkké plasty.

Všeobecné údaje
EAN | 4047101593297 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279090 -/- senzory (ostatní, neklasifikované) |
Tarifní číslo zboží | 76169990990 |
Země původu | DE |
Hmotnost | 42 g |
Technické údaje
Příslušenství | měřicí kolo |
pro použití | Rotační senzory |
Okolní teplota | -30… +80 °C |