Produkt TX700S-P3WV01
TX700 HMI / PLC řada
Single-Core IOT gateway — CODESYS V3 PLC s WEB VISU
střední pouzdro, 2 × RJ45 Ethernet
Ident.číslo: 100009353- 2 oddělené ethernetové porty RJ45 pro 10/100 Mb
- 1x sériové rozhraní (RS232, RS485, RS422)
- 1x USB host port
- 1x port pro SD kartu

Všeobecné údaje
EAN | 4047101513066 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27242302 -/- grafický panel (zobrazení a ovládací prvky) |
Tarifní číslo zboží | 85371091990 |
Země původu | IT |
Hmotnost | 940 g |
Technické údaje
Produktová řada | TX700 |
Typ přístroje | cloudová komunikační brána, Řízení |
Stupeň krytí | IP20 |
Rozhraní | RS232, RS485, 2× RJ45 |
Rádiové rozhraní | Volitelně rozšiřitelné |
Sběrnicový master | PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939, EtherCAT |
Sběrnicová stanice | Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET |
Programování | CODESYS V3 |
Data Sheets
German | 360 KB |
English | 359 KB |
French | 360 KB |
Spanish | 1626 KB |
Czech | 361 KB |
Dutch | 359 KB |
Romanian | 359 KB |
Russian | 1654 KB |
Polish | 362 KB |
Chinese | 385 KB |
Turkish | 362 KB |
CAD STP soubor
CAD soubor
Certifikát/Deklarace
Konfigurační software
CODESYS Software 3.5.18.3 | 1465476 KB |
CODESYS Software 3.5.16.3 | 1344878 KB |
Turck Automation Suite TAS |
Konfigurační soubor
Krátký návod
Návod
Přehled produktu
Prohlášení výrobce
Montážní příslušenství
![]() |
TX-LTE-WLAN
Plug-in LTE a Wi-Fi modem LTE/ UMTS/ GSM, Wi-Fi a GNSS |
100025179 |
Funkční příslušenství
![]() |
TX-IO-XX03
Plug-in I/O modul — 20x DI, 12x DO, 8x AI (U/I/RTD/TC), 4x AO (U/I) |
6828201 |
![]() |
TX-IO-DX06
Plug-in I/O modul — 8x DI, 6x DO, 1x reléový výstup (NO) |
6828203 |
![]() |
TX-EXTEND
Plug-in rozšiřovací modul pro mechanické nastavení TX-IO-XX03 modulu |
100004786 |
![]() |
TX-DP-S
Plug-in PROFIBUS DP slave rozhraní, 9pinová zásuvka SUB-D |
100010167 |
![]() |
TX-CAN
Plug-in CANopen rozhraní, 9pinová zástrčka SUB-D |
6828210 |
![]() |
TX-RS485
Interfaţă RS485/RS422 inserabilă, conector mamă cu 9-pini SUB-D |
100002598 |
![]() |
TX-RS232
Plug-in RS232 rozhraní, 9pinová zásuvka SUB-D |
100002599 |
![]() |
TX-PSC
Konektor napájení pro HMI řady TX |
100002938 |
Připojovací příslušenství — sběrnice
![]() |
RJ45S-RJ45S-4422-2M | 6635218 |