Produkt TX-DP-S
Řada TX HMI / PLC
Modul plug-in
PROFIBUS-DP slave
Ident.číslo: 100010167- Plug-In rozšiřovací modul pro HMI řady TX700 a TX800
- PROFIBUS-DP slave v TX VisuPro
- max. přenosová rychlost: 12 Mbit
- 9pinová zásuvka SUB-D

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101513622 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250307 -/- technologický modul (decentralizované periférie) |
| Tarifní číslo zboží | 85389091890 |
| Země původu | IT |
| Hmotnost | 170 g |
Technické údaje
| Produktová řada | TX500, TX700, TX800 |
| Typ přístroje | rozšiřovací modul |
| Montáž | HMI řady TX500 a TX700 |
| Stupeň krytí | IP20 |
| Okolní teplota | 0… +50 °C |