Produkt TBEN-LL-4RFID-8DXP
Kompaktní multiprotokolový RFID modul pro ethernet
4x RFID kanál (HF/UHF), 8x konfigurovatelný digitální kanál: PNP vstupy a/nebo výstupy 2 A
Ident.číslo: 100002463- PROFINET device, EtherNet/IP device nebo Modbus TCP server
- systémová redundance PROFINET S2
- integrovaný ethernet přepínač
- podporuje 10 Mbps / 100 Mbps
- pouzdro vyztužené skleněnými vlákny
- testováno na vibrace a chvění
- elektronika modulu zcela zalita
- stupeň krytí IP65/IP67/IP69K
- konektor M12 pro připojení napájení, kódování L
- ATEX zóna 2/22
- CCC-Ex
- až 128 bytů uživatelských dat (EtherNet/IP až 80 bytů) pro čtení / zápis na kanál nebo použití fragmentů, každý 16 kB FIFO paměti
- datové rozhraní pro komfortní používání RFID funkcí
- trvalý režim HF sběrnice s až 32 HF čtecími / zapisovacími hlavami na kanál
- 4 kanály s konektory M12 pro RFID
- 8x univerzální digitální kanál pro PNP vstupy nebo 2A výstupy
- Programovatelné ARGEE

Všeobecné údaje
EAN | 4047101463101 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250302 -/- digitální I/O modul (decentralizované periférie) |
Tarifní číslo zboží | 85176200000 |
Země původu | DE |
Hmotnost | 565 g |
Technické údaje
Síťový protokol | Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET |
Typ signálu | RFID, digitální vstup, digitální vstup/výstup, digitální výstup |
Způsob připojení signálu | M12 |
Typ přístroje | I/O modul, kompaktní stanice, Field Logic Controller (ARGEE) |
Přenosová rychlost sběrnice | 10/100 Mbit/s |
Připojení sběrnice | 2× M12, 4pinový, kódování D |
Přenosová rychlost Ethernet | 10/100 Mbps |
Připojení Ethernet | 2x M12, 4pinová, kódování D |
Okolní teplota | -40… +70 °C |
Stupeň krytí | IP65/IP67/IP69K |
Certifikáty | ATEX zóna 2/22, cULus, IECEx, CCC |
Data Sheets
German | 486 KB |
English | 485 KB |
French | 487 KB |
Spanish | 487 KB |
Czech | 487 KB |
Dutch | 486 KB |
Romanian | 487 KB |
Russian | 379 KB |
Polish | 487 KB |
Chinese | 568 KB |
Turkish | 486 KB |
Certifikát
Demo software
Dokument pro prodejce
Firmware
Funkční blok/knihovna
RFID funkční blok, univerzální datové rozhraní pro CODESYS V3 | 1145 KB |
Funkční moduly: RFID univerzální data interface 128 B a 2 kB pro TIA V14 a S7-1200, S7-1500 | 6416 KB |
Konfigurační návod
Konfigurační software
Konfigurační soubor
Krátký návod
Návod
Návod TBEN-LL-4RFID-8DXP | 10483 KB |
Popis sběrnicového režimu | 741 KB |
Pomůcka pro výpočty v módu HF Bus | 100 KB |
Produktový leták
Prohlášení výrobce
Technologický leták
Připojovací příslušenství
![]() |
VS-M12-PWR
zátka pro zásuvky M12 |
100034822 |
Připojovací příslušenství - napájení
![]() |
RKP56PLB-2/TXG
Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 5pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, šedy |
100006303 |
![]() |
RKP56PLA-2/TXG | 100038706 |
![]() |
RKP56PLB-2-RSP56PLB/TXG
Propojovací kabel, zásuvka M12 přímá 4pinová + FE, kódování L - zástrčka M12 přímá 4pinová + FE, kódování L, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PVC, šedy |
100003327 |
![]() |
RKP56PLA-2-RSP56PLA/TXG
Propojovací kabel, zásuvka M12 přímá 4pinová + FE, kódování L - zástrčka M12 přímá 4pinová + FE, kódování L, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR, šedy |
100038722 |
Připojovací příslušenství — I/O
![]() |
RKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
Propojovací kabel, zásuvka M12 přímá 4pinová - zástrčka M12 přímá 4pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
6625608 |
![]() |
VBRS4.4-2RKC4T-1/1/TXL
Y kus s kabelem, zástrčka M12 přímá 4pinová - 2 × zásuvka M12 přímá 3pinová, délka kabelu: 1 m, materiál kabelu: plast PUR |
6628112 |
![]() |
WKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
Propojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 4pinová - zástrčka M12 přímá 4pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
6625640 |
Připojovací příslušenství — sběrnice
![]() |
RSSD-RJ45S-4422-2M
kabel pro průmyslový ethernet, zástrčka M12 přímá, kódování D - zástrčka RJ45 přímá, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR zelená |
6635170 |
![]() |
RSSD-RJ45S-4422-7M
kabel pro průmyslový ethernet, zástrčka M12 přímá, kódování D - zástrčka RJ45 přímá, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR zelená |
6635579 |
![]() |
RSSD-RJ45S-4422-8M
kabel pro průmyslový ethernet, zástrčka M12 přímá, kódování D - zástrčka RJ45 přímá, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR zelená |
6635538 |
Připojovací příslušenství — Technologie
![]() |
RK4.5T-2-RS4.5T/S2500
BL ident, zásuvka M12 přímá - zástrčka M12 přímá, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR žlutá |
6699200 |
![]() |
RK4.5T-2-RS4.5T/S2503
BL ident, zásuvka M12 přímá - zástrčka M12 přímá, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: plast PUR |
7030331 |
![]() |
RSCV-RKCV5500-2M/S2500
Kabel pro RFID aplikace v potravinářském průmyslu, zástrčka M12 přímá - zásuvka M12 přímá, délka: 2 m, materiál kabelu: PPEDEM, bílá, spojovací matice z nerezové oceli |
6633193 |